- Til.nro:
- DK 7825386
- Tuotekuvaus
- Hallittuun ilmanohjaukseen korotetulle lattialle asennetuille komponenteille. Yksittäin säädettävät lamellit mahdollistavat ilmavirran säädön välillä 10–80 %. Ilmavirran hallintaa voidaan tehostaa suljetuilla pohjalevyillä kaapin takaosassa. Pohjalevymoduuli voidaan yhdistää kaikkiin pohjalevyihin. Pohjalevymoduulissa on potentiaalin tasaavat kiinnitysruuvit.
- Materiaali
- Teräslevy
- Toimitus
- Pohjalevymoduulit, tuuletetut
Suodatinmatto
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Leveys: 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,01 kg
- Bruttopaino
- 3,21 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177551145
- ECLASS 8.0
- 27189261