- Til.nro:
- DK 5502102
- Tuotekuvaus
- 19" asennustason sivuun kiinnitettävä kaapelikanava. Kaapeleita on helppo operoida saranoitujen kourukansien avulla, jotka ovat tarvittaessa irroitettavissa. Myös kourun taka- ja sivuseinissä on aukotukset kaapeloinnin helpottamiseksi. Kourussa oleviin kaapelisormiin on kiinnitetty erillisiä tukia joihin kaapelit voidaan kiinnittää. Kaapelikanava on mahdollista kiinnittää myös ruuveilla. Ilmanohajuksen optimoimiseksi kaapelikanavaan voidaan liittää TS-IT harjastiiviste.
- Hyödyt
- Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja.
- Suuri pakkaustiheys U-suunnassa jaetun kaapelinohjauksen ansiosta.
- Rivitys selät vastakkain.
- Kaapelikouru käytettävissä laipioelementtinä ilmaoikosulkujen varalta kylmäkulkukoteloinnissa
- Kaapeliläpiviennit, lukittavat, varustettavissa 1 HE -asennusstandardin mukaisilla laajennuskomponenteilla
- Materiaali
- Teräslevy
Muovi UL 94-HB mukaan
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. Peitelevy ja kiinnitystarvikkeet
Sis. 4 kaapelipidintä ylimääräisille kaapeleille
- Asennusmahdollisuudet
- TS IT:ssä 482,6 mm (19") asennuskehyksellä, korkeus 2200 mm
- Korkeusyksiköt
- 47 U
- Mitat
- Leveys: 95 mm
Korkeus: 2.089 mm
Syvyys: 150 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9 kg
- Bruttopaino
- 10 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177814431
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Tuotekuvaus
-
DK Cable duct, 47 U, for TS IT, Height 2200 mm: with mountingframe, Height 2400 mm: with profiles