- Til.nro:
- DK 7831631
- Tuotekuvaus
- L-muotoisiin profiilikiskoihin voidaan asentaa metrisiä rakenneryhmiä ja komponentteja. Asennussarjasta riippuen voidaan toteuttaa kiinnitysmitat 465 mm ja 515 mm.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 76 SU
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Korkeus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 5,054 kg
- Bruttopaino
- 5,32 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177289499
- ECLASS 8.0
- 27189261