- Til.nro:
- DK 7143035
- Tuotekuvaus
- Laitehyllyissä on niiden syvyydestä riippuen useampia kiinnityskohtia, joten tasojen välinen etäisyys on säädettävissä tietyissä rajoissa. Jokainen näin kiinnitetty laitehylly voidaan varustaa jälkikäteen teleskooppikiskoilla ulosvetoa varten. Tällöin kiinnitetään välikepulttien sijasta teleskooppikiskot.
- Käyttöalueet
- Asennettavaksi kahden 19"-kiinnitystason väliin.
- TS-valikoimatuotteiden jälkivarusteluun.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Distance between mounting levels
- 298 mm
- Kuormitettavuus
- 50 kg lattiakuormitus
- Ohje
- TS-kaappiin: Jos käytetään L-muotoisia profiilikiskoja TS-pohjaisissa verkkokaapeissa, adapteri 7827.300 on pakollinen.
- TS 19 -järjestelmärei'itykseen: Syvyyssuunnassa säädettävän asennussarjan 7063.850 avulla joustava asennus kahden L-muotoisen profiilikiskon väliin suoraan 19" järjestelmärei'itykseen on mahdollinen.
- Mitat
- Leveys: 409 mm
Syvyys: 300 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,74 kg
- Bruttopaino
- 1,94 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177165687
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261