Laitehylly, raskas kuorma TS-verkkokaappeihin L-muotoisilla profiilikiskoilla

Til.nro: DK 7828961

Kiinteään asennukseen kahden 482,6 mm (19")-kiinnitystason väliin, ripustetaan suoraan L-muotoisiin profiilikiskoihin, kuormitettavuus: 75 kg.

Til.nro:
DK 7828961
Tuotekuvaus
Kiinteä asennus kahden 482,6 mm:n (19") kiinnitystason väliin. Laitehyllyt ripustetaan suoraan L-muotoisiin profiilikiskoihin.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between mounting levels
598 mm
Kuormitettavuus
75 kg tasokuorma, staattinen
Ohje
Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista
Mitat
Leveys: 507,5 mm
Korkeus: 20 mm
Syvyys: 580 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,65 kg
Bruttopaino
3,85 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177233300
ECLASS 8.0
27189261