Climatisation

Climatiseurs

Les climatiseurs permettent de maintenir la température intérieure des armoires électriques à un niveau constant indépendant de la température ambiante. La circulation d'air s'effectue en fonction des besoins. La séparation des circuits d'air externe et interne empêche les poussières de pénétrer dans l'armoire.

Climatiseurs

Climatiseurs latéraux

Montage sur ou dans les portes et les parois avec des découpes de montage standardisées. Évaporation automatique des condensats intégrée (à partir de 0,3 kW). Puissance frigorifique de 0,3 kW – 5,8 kW....

Climatiseurs

Climatiseurs de toit

Les portes et les panneaux latéraux ainsi que les issues de secours restent libres grâce au montage sur le toit. Évaporation automatique des condensats. Puissance frigorifique de 0,55 kW – 4 kW. Puissance frigorifique de 1,3 kW...

Climatiseurs

Concept de climatisation modulaire

Le climatiseur est intégré dans la porte de l'armoire électrique et s'intègre parfaitement à l'esthétique globale de l'armoire. Possibilité de remplacement aisé de la porte existante sans usinage,...

Climatiseurs

Climatiseurs thermoélectriques Puissance frigorifique/calorifique totale 80/80 W

Les climatiseurs efficaces et de conception compacte basés sur la technologie Peltier assurent une climatisation économique en consommation électrique des coffrets de commande et des coffrets de petit format. Puissance frigorifique...