Climatisation

Refroidissement par eau

Le refroidissement efficace par agents liquides est utilisé là où une capacité frigorifique élevée est nécessaire, p. ex. pour le refroidissement des machines et des process industriels ou pour l'évacuation de la puissance dissipée des armoires électriques via des échangeurs thermiques air/eau.

Refroidissement par eau

Échangeur thermique air / eau pour montage latéral

Pour le montage sur une paroi ou sur toute autre surface verticale de dimension suffisante. Puissance frigorifique de 0,3 kW – 7 kW. Indice de protection standard IP 55. Modèles de puissance frigorifique de 0,65 kW et 1,2 kW disposant d'un...

Refroidissement par eau

Échangeurs thermiques air / eau montage sur le toit

À monter sur la surface du toit. Puissance frigorifique de 1,87 kW – 4 kW. Indice de protection standard IP 55. Particulièrement adapté pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants. Possibilités...

Refroidissement par eau

Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

Échangeur thermique air/eau aisément juxtaposable aux armoires électriques juxtaposables VX25, de forme compacte pour l'évacuation de charges thermiques importantes jusqu'à 10 kW.

Refroidissement par eau

Refroidisseurs d'eau

Refroidissement centralisé et économique avec mise à disposition de l'agent de refroidissement (en général l'eau). Les chiller sont en particulier utilisés pour des charges thermiques importantes. Tous les...