Guidage et retenue des câbles

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Equerres profilées et profilés en C pour rails.

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Rail de retenue de câbles Équerre profilée pour armoires VX, TS, VX SE, PC, socles VX

Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Rail de retenue de câbles, réglable en profondeur pour baies VX IT, TE

Pour baies VX IT et TE. Permet une adaptation flexible de votre longueur à l'écartement de fixation donné entre les deux plans de montage 19".

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Rail de retenue de câbles Équerres profilées pour armoires TS, PC, pupitres universels TP, socles TS

Pour armoires TS, PC, pupitres universels TP, socles, pour la décharge de traction au niveau de l'introduction des câbles.

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Brides à équerres pour rails de retenue des câbles

Pour la fixation des câbles sur les rails de retenue des câbles.

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Rail de retenue de câbles Rail de montage en C pour plaques de montage pour armoires VX, TS, VX SE et pupitres TP

Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. La longueur du rail de retenue de câbles est adaptée à la largeur de la plaque de montage. Les équerres de fixation fournies permettent trois...

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Équerre de retenue des câbles

Pour le montage dans les tableaux de commande avec découpe de montage Ø 130 mm ou 120 x 65 mm, retenue des câbles au choix à l'aide de brides ou de colliers de câbles.

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné

Pour fixer les câbles sur le rail profilé en C.

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Rails combinés pour baies VX, VX IT, TX CableNet

Combinaison du rail profilé en C pour la retenue des câbles à l'aide de brides de câbles et d'un rail de guidage des câbles avec têtes de marteau pour le guidage des câbles. Les câbles peuvent au choix...

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Rails combinés pour 19"

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Équerre d'assemblage pour rail combiné

Pour la fixation variable des rails combinés entre deux rails de montage à l'intérieur de l'armoire.