Accessoires pour coffrets AX

Socles AX

Il est possible de visser directement le coffret depuis l'avant grâce à la grande ouverture dans la pièce d'angle. Les plaques à encliqueter permettent un accès facile et rapide au socle, et donc une utilisation personnalisée, par exemple en tant qu'espace de rangement des câbles.

Socles AX

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle – 100 mm pour coffrets électriques AX et AX IT

Pièce d'angle à grande ouverture pour un accès optimal aux points de vissage, à recouvrir avec un capot d'angle en plastique.

Socles AX

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle – 200 mm pour coffrets électriques AX

Pièce d'angle à grande ouverture pour un accès optimal au point de vissage, à recouvrir avec un capot d'angle en plastique.

Socles AX

Plaques de socle latérales – hauteur 100 mm pour coffrets électriques AX

Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur d'un socle juxtaposé. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une...

Socles AX

Plaques de socle latérales – hauteur 200 mm pour coffrets électriques AX

Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter...

Socles AX

Patte d'ancrage au sol pour socle VX, socle AX et socle complet

Pour fixer le socle au sol sans déplacer l'armoire ou la rangée d'armoires. Pour vis jusqu'au Ø 12 mm.