Panneaux

Parois et cloisons de séparation

Une rangée d'armoires peut être scindée en zones fonctionnelles séparées via une cloison ou une paroi. Différents concepts d'autorisation d'accès liés aux systèmes de fermeture peuvent également être mis en œuvre pour les rangées d'armoires. Les cloisons de plaques modulaires sont équipées de connecteurs usuels.

Parois et cloisons de séparation

Cloison pour armoires VX

Pour isoler une ou plusieurs cellules armoires dans une rangée d'armoires électriques. La cloison peut également être installée à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature. Bord...

Parois et cloisons de séparation

Cloison pour plaques modulaires pour VX25

Avec découpes pour le montage des plaques modulaires pour connecteurs ou pour le passage des câbles ou des jeux de barres ou d'autres équipements. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint...

Parois et cloisons de séparation

Plaques modulaires Plein

Pour recouvrir les découpes non utilisées. Les plaques sont faciles à usiner pour des besoins particuliers.

Parois et cloisons de séparation

Plaques modulaires pour connecteurs 16 ou 24 pôles

Avec découpes pour connecteurs. Les plaques modulaires prévues pour les cloisons peuvent également être fixées sur les perforations de l'ossature au pas de 25 mm et sur les rails de montage VX et TS.

Parois et cloisons de séparation

Plaques modulaires pour passage de câbles

Pour introduire les câbles préconfectionnés. Les équerres coulissantes équipées de joint de compression élastique assurent l'étanchéité et la solidité du passage de...

Parois et cloisons de séparation

Plaques modulaires avec tétine

Pour les câbles de 10 à 65 mm de diamètre. La tétine flexible s'adapte au rayon de courbure des câbles.

Parois et cloisons de séparation

Plaque de recouvrement pour découpes de connecteurs

Plaque de recouvrement pour découpes de connecteurs, pour les découpes non utilisées.

Parois et cloisons de séparation

Adaptateurs pour découpes de connecteurs

Pour l'utilisation de connecteurs avec un nombre de pôles différents.

Parois et cloisons de séparation

Capot de recouvrement avec porte pour armoires VX

Capot de recouvrement avec porte pour recouvrir et protéger les connecteurs ou autres éléments