Boîtiers et coffrets

  • Boîtiers et coffrets KX
    Boîtiers et coffrets KX

    Coffret mural avec couvercle en tôle d'acier, indice de protection IP 55 pour les modèles avec plaques passe-câbles et indice de protection IP 66 pour les modèles sans plaques passe-câbles. Montage mural aisé grâce au panneau arrière avec perçages. Flexibilité maximale lors l'introduction des câbles. Mise à la masse fiable entre le coffret et le couvercle.

    Plus

  • Boîtiers PK en polycarbonate
    Boîtiers PK en polycarbonate

    Coffret mural en polycarbonate chargé de fibre de verre avec au choix un couvercle gris ou transparent. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sûr grâce au matériau autoextinguible.

    Plus

  • Boîtiers GA en fonte d'aluminium
    Boîtiers GA en fonte d'aluminium

    Coffret mural robuste en fonte d'aluminium laquée. Indice de protection IP 66. Idéal pour une implantation dans des ambiances contraignantes. Résistance optimale à la corrosion et aménagement intérieur aisé.

    Plus

  • Boîtiers de jonction KL
    Boîtiers de jonction KL

    Coffret mural avec couvercle en tôle d'acier, indice de protection IP 55 pour les modèles avec plaques passe-câbles et indice de protection IP 66 pour les modèles sans plaques passe-câbles. Montage mural aisé grâce au panneau arrière avec perçages. Flexibilité maximale lors l'introduction des câbles. Mise à la masse fiable entre le coffret et le couvercle.

    Plus

  • Coffrets électriques EB
    Coffrets électriques EB

    Coffret mural avec porte et plaque de montage en tôle d'acier. Indice de protection IP 66. Avec charnière 180°. Dispositif de verrouillage interchangeable, même avec des serrures personnalisées.

    Plus

  • Coffrets Bus BG
    Coffrets Bus BG

    Coffret mural avec porte en tôle d'acier, avec vitre en polycarbonate. Indice de protection IP 65. Au choix avec plaque de montage ou rails porteurs. Selon le modèle, les perçages pour les presse-étoupes sont déjà présents. Il est possible de fixer les modules Bus de quasiment toutes les marques.

    Plus

+
[X] Fermer

Required