Climatiseurs

  • Armoire climatisée intégrée VX25 Blue E+
    Armoire climatisée intégrée VX25 Blue E+

    Le concept allie en parfaite symbiose les armoires électriques VX25 et les climatiseurs Blue e+. Il suffit d'une seule référence pour disposer d'une armoire avec climatiseur intégré. Le climatiseur présente tous les avantages de la technologie Blue e+.

    Plus

  • Climatiseurs pour montage latéral
    Climatiseurs pour montage latéral

    Montage sur ou dans les portes et les parois avec des découpes de montage standardisées. Condenseur avec revêtement anti-encrassement.

    Plus

  • Climatiseurs pour montage sur le toit
    Climatiseurs pour montage sur le toit

    Les portes et les panneaux latéraux ainsi que les issues de secours restent libres. Evaporation électrique des condensats, condenseur avec revêtement anti-encrassement. Toits en tôle avec découpes de montage en option.

    Plus

  • Concept de climatisation modulaire
    Concept de climatisation modulaire

    Installation aisée, sans opération mécanique, en remplacement de la porte existante, même en cours de fonctionnement. Puissance frigorifique jusqu'à 2500 W.

    Plus

  • Climatiseurs thermoélectriques Puissance frigorifique/calorifique totale 100 W
    Climatiseurs thermoélectriques Puissance frigorifique/calorifique totale 100 W

    Climatiseurs thermoélectriques puissants et compacts pour la climatisation de coffrets de commande et de petites tailles.

    Plus

Climatiseurs Blue e+.

Les climatiseurs pour armoires électriques les plus efficaces du monde. Nouveau modèle en puissance frigorifique 1600W !

Plus d’informations

Calculateur d’efficacité énergétique

Mise à jour logiciel Blue e+ (.zip)

+
[X] Fermer

Required