Aménagement intérieur

  • Plaques de montage
    Plaques de montage

    Plaques de montage comme compléments aux coffrets et armoires qui n'ont pas de plaque de montage livrée d'origine. Les plaques de montage partielles pour les armoires de la gamme TS 8 créent de nouveaux plans de montage dans la largeur ou la profondeur.

    Plus

  • Systèmes de rails
    Systèmes de rails

    Les rails de montage permettent d'atteindre tous les endroits de l'armoire électrique. 2 niveaux de montage, plusieurs modèles disponibles comme, par exemple, les rails-porteurs ou les rails profilés en C offrent des solutions d'aménagement illimitées.

    Plus

  • Accessoires de fixation
    Accessoires de fixation

    Écrous cage, vis et divers éléments de montage pour l'équipement aisé et efficace des armoires.

    Plus

  • Tablettes d'appareillage
    Tablettes d'appareillage

    Des possibilités de rangement et de dépose sont proposées sur l'ossature de la baie ou le plan 19". Des rails télescopiques et des poignées complètent la palette des tablettes d'appareillage qui peuvent être intégrées sans outils dans les baies IT, racks serveurs, coffrets muraux et armoires industrielles.

    Plus

  • CEM
    CEM

    La protection de l'armoire électrique standard contre les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques peut être améliorée grâce aux accessoires. Les mesures préventives consistent à améliorer l'effet de protection à travers une équipotentialité optimale ou la mise en contact des blindages de câble si possible dès l'entrée de celui-ci.

    Plus

  • Équipement intérieur pour zones sismiques
    Équipement intérieur pour zones sismiques

    TS 8 pour zones sismiques 1, 2, 3 et 4 selon Bellcore. Ces modèles ont été testés et répondent aux exigences selon Telcordia GR 63-CORE.

    Plus

  • Mise à la terre
    Mise à la terre

    Tresses de masse unitaires ou systèmes complets, adaptés aux armoires, de mise à la masse des ossatures ou rails de mise à la masse

    Plus

+
[X] Fermer

Required