Power

  • Power Distribution Rack
    Power Distribution Rack

    Système de baies Power Distribution Rack avec rails de distribution et commutateur principal, préparé pour modules de protection 19".

    Plus

  • Power Distribution Unit PDU
    Power Distribution Unit PDU

    Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Dans les baies serveurs TS IT, le montage ne nécessite pas d'outil dans l'espace zéro U. Le PDU constitue un investissement rentable et fiable grâce aux multiples fonctions de mesure d'énergie et de supervision.

    Plus

  • Module Power System PSM
    Module Power System PSM

    Une ou deux alimentations monophasées ou triphasées, redondance grâce au changement de sens de montage du module de prises. Mesure de la tension, du courant et de la consommation en option.

    Plus

  • Alimentation électrique
    Alimentation électrique

    Bandeaux de prises disponibles en différents modèles et Energy Box pour l'alimentation électrique dans la baie.

    Plus

  • Onduleurs
    Onduleurs

    Systèmes d'onduleurs Rittal Power Modular Concept pour une disponibilité élevée. Pour la protection des charges critiques, avec un rendement élevé de l'onduleur, même en charge partielle.

    Plus

+
[X] Fermer

Required