Refroidissement IT par agents liquides

  • Unités de refroidissement par liquide
    Unités de refroidissement par liquide

    LCP CW : Les charges thermiques extrêmement élevées sont évacuées des baies IT par des échangeurs thermiques air/eau. LCP DX : Conçu pour le refroidissement de petites et moyennes applications IT

    Plus

  • Unités de refroidissement par liquide
    Unités de refroidissement par liquide

    Refroidissement efficace sans perte d'espace dans les baies TS IT et Micro Datacenter. Gestion optimale de la circulation d'air de type « avant-arrière » adaptée pour l'informatique. Grande fiabilité grâce à la disponibilité de modèles single et redondants.

    Plus

  • Confinement d'allée
    Confinement d'allée

    Des portes et des éléments de plafonnage séparent l'air chaud et froid dans les salles informatiques. Cela augmente l'efficacité de la climatisation. Peut être utilisé en tant que confinement d'allée chaude ou froide.

    Plus

  • Climatiseurs pour montage sur le toit pour refroidir les équipements IT
    Climatiseurs pour montage sur le toit pour refroidir les équipements IT

    Refroidissement actif de baie individuelle pour des puissances dissipées jusqu'à 3 kW. Régulation de la température d'air à l'entrée des serveurs en fonction de la valeur de consigne.

    Plus

  • Appareils de climatisation de précision CRAC
    Appareils de climatisation de précision CRAC

    Climatisation pour salles informatiques à hautes charges thermiques

    Plus

  • Petites unités de refroidissement
    Petites unités de refroidissement

    Plus

  • Chillers IT
    Chillers IT

    Refroidissement spécialement conçu pour les applications IT comme p. ex. LCP ou échangeurs thermiques air/eau. Particularités relatives à la sécurité comme p. ex. des pompes et des compresseurs redondants avec régulation de la vitesse de rotation ou des réservoirs d'accumulation.

    Plus

+
[X] Fermer

Required