Distribution de courant

  • Jeux de barres
    Jeux de barres

    Jeux de barres RiLine pour installations électriques et de commande. Solution globale jusqu'à 1600 A pour les applications AC ou DC.

    Plus

  • VX25 Ri4Power
    VX25 Ri4Power

    TGBT fiable avec attestation de type pour machines, installations électriques et distribution de courant.

    Plus

  • Ri4Power TS 8
    Ri4Power TS 8

    Système de construction modulaire pour TGBT avec attestation de type selon les normes CEI 61 439-1/-2 et DIN EN 61 439-1/-2 pour l'utilisation comme systèmes de commande et de distribution d'énergie jusqu'à 5500 A.

    Plus

  • Armoires de distribution Ri4Power ISV
    Armoires de distribution Ri4Power ISV

    Système d'extension modulaire pour armoires de distribution. Conforme à la norme EN 61 439-1/-2 pour l'attestation de type.

    Plus

  • Énergie IT
    Énergie IT

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    Plus

+
[X] Fermer

Required