PDU internationale

  • PDU international, modèle Basic
    PDU international, modèle Basic

    Distribution de courant pour baies IT dans différentes versions. Entrée avec fiches CEE (16 A / 32 A) ainsi que sorties C13 et C19. Puissance de distribution de 3,7 kW à 22 kW.

    Plus

  • PDU international, modèle Metered
    PDU international, modèle Metered

    Distribution de courant compacte avec une mesure d'énergie par phase ou alimentation. Aperçu rapide des besoins de puissance d'une baie IT complète. Puissance de distribution jusqu'à 22 kW.

    Plus

  • PDU international, modèle Switched
    PDU international, modèle Switched

    Des prises de sorties commutables individuellement constituent la caractéristique principale du PDU qui offre également la fonction de mesure par phase ou entrée. Les caractéristiques de consommation actuelles sont affichées via un afficheur OLED.

    Plus

  • PDU international, modèle Managed
    PDU international, modèle Managed

    Distribution de courant High-End pour baies IT : PDU intelligent avec interface CAN-Bus pour la mise en œuvre avec le CMC III ou PDU Managed, fonction de commutation et enregistrement des données énergétiques par sortie. Entrée avec fiches CEE (16 A / 32 A) avec sorties C13 et C19.

    Plus

  • PDU Esclave international, modèle Managed
    PDU Esclave international, modèle Managed

    PDU esclave pour le raccordement aux modèles PDU maître, metered, switched et managed ainsi qu'au CMC III. Fonctions de mesure et de commutation comme le PDU managed, toutefois sans affichage et interface réseau/Web. Pour le fonctionnement, un PDU maître ou une unité centrale CMC III est nécessaire. Chaque CAN-Bus peut être raccordé au maximum à 3 PDU esclaves.

    Plus

+
[X] Fermer

Required