Écrous

  • Écrou TS à encliqueter
    Écrou TS à encliqueter

    Pour le montage sur le profilé vertical TS / SE. La liaison équipotentielle s'établit automatiquement par le serrage de l'écrou sur le profilé en serrant la vis.

    Plus

  • Écrous coulissants
    Écrous coulissants

    Pour le montage des rails de montage et des châssis de montage sur les équerres d'assemblage, les supports d'assemblage et les supports combinés.

    Plus

  • Écrous à emmanchement
    Écrous à emmanchement

    Utilisation dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm avec patte d'introduction détachable, en zinc moulé sous pression.

    Plus

  • Écrous cage
    Écrous cage

    Utilisation dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm avec ressort de compression en guise de patte d'introduction pour une liaison mécanique et électrique fiable dans les perforations.

    Plus

  • Écrous cage
    Écrous cage

    Utilisation dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm Les écrous sont introduits par le côté depuis lequel s'effectue le vissage.

    Plus

  • Écrou à ressort M5
    Écrou à ressort M5

    Le ressort assure un maintien fiable et empêche les déplacements involontaires.

    Plus

  • Écrous sertis M6 pour coffrets KS
    Écrous sertis M6 pour coffrets KS

    Pour armoires compactes KS Pour la fixation des éléments sur les bossages de fixation de la porte ou sur le panneau arrière des armoires. Longueur de pénétration de la vis 8 mm.

    Plus

+
[X] Fermer

Required