Platines de montage et équerres de montage

  • Platine de montage
    Platine de montage

    Les platines de montage peuvent être utilisées pour d'autres options de montage dans l'armoire.

    Plus

  • Platine de montage avec rail oméga intégré
    Platine de montage avec rail oméga intégré

    A visser, avec profilé oméga intégré pour l'encliquetage direct des composants comme les variateurs de vitesse, les thermostats pour armoires électriques et les hygrostats.

    Plus

  • Équerres de montage
    Équerres de montage

    À visser, sur tous les coffrets et armoires électriques ainsi que leurs accessoires dotés de perforations au pas de 25 mm.

    Plus

  • Équerres de montage pour l'équipement intérieur
    Équerres de montage pour l'équipement intérieur

    Pour le montage de rails de montage et de traverses de montage horizontalement et verticalement. Coffrets de commande Comfort-Panel à partir d'une profondeur de montage de 74 mm ou coffret sd e commande Optipanel à partir d'une profondeur de montage de 100 mm. La lampe à diodes peut être montée sans outil et sans perçage de l'habillage à l'aide de l'équerre de montage et du rail pour l'aménagement intérieur.

    Plus

+
[X] Fermer

Required