Panier

Coffrets muraux 19˝ IT

  • VerticalBox
    VerticalBox

    Coffrets 19" compact pour petits réseaux, pour la mise en œuvre comme coffret mural, sous un plan de travail ou sur un bureau.

    Plus

  • FlatBox
    FlatBox

    Coffret emballé en flat-pack. Accessibilité optimale et utilisation en tant que coffret mural ou fixé au sol.

    Plus

  • Coffrets muraux EL
    Coffrets muraux EL

    Coffret mural en 3 parties avec plan de montage 19" et porte vitrée design. La partie centrale pivotante offre un accès optimal par l'avant ou par l'arrière aux composants installés. La partie fixée au mur permet l'introduction des câbles par le haut ou le bas.

    Plus

  • Coffret mural AX IT avec montants 19" réglables en profondeur
    Coffret mural AX IT avec montants 19" réglables en profondeur

    Coffret mural IT avec un indice de protection élevé pour la mise en œuvre dans un milieu industriel. Avec montants 19" réglable en profondeur et plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour l'introduction des câbles dans la base de l'armoire. Indice de protection jusqu'à IP 66 (en fonction des plaques passe-câbles sélectionnées).

    Plus

  • Boîtier répartiteur pour fibres optiques
    Boîtier répartiteur pour fibres optiques

    Boîtier répartiteur pour fibres optiques en polycarbonate chargé de fibre de verre avec plaque de montage et presse-étoupes PG. Indice de protection IP 66.

    Plus

+
[X] Fermer

Required