Panier

Équipement intérieur

  • Plaques de montage
    Plaques de montage

    Plaques de montage comme compléments aux coffrets et armoires qui n'ont pas de plaque de montage livrée d'origine. Les plaques de montage partielles et plaques d'équipement partiel pour les armoires électriques Rittal créent de nouveaux plans de montage en largeur, hauteur ou profondeur.

    Plus

  • Rails de montage
    Rails de montage

    Un montage simplifié et une ingénierie plus efficace grâce à des profilés d'ossature symétriques sur tous les plans, accessibles de tous les côtés et disposant d'un pas de fixation de 25 mm.

    Plus

  • Accessoires de fixation
    Accessoires de fixation

    Divers accessoires de fixation, comme les écrous cage, écrous coulissants, vis et divers éléments de montage pour l'équipement aisé et efficient des armoires.

    Plus

  • Tablettes d'appareillage
    Tablettes d'appareillage

    Des possibilités de rangement et de dépose sont proposées sur l'ossature de la baie ou le plan 19". Des rails télescopiques et des poignées complètent la palette des tablettes d'appareillage qui peuvent être intégrées sans outils dans les baies IT, racks serveurs, coffrets muraux et armoires industrielles.

    Plus

  • CEM
    CEM

    La protection de l'armoire électrique standard contre les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques peut être améliorée grâce aux accessoires. Les mesures préventives consistent à améliorer l'effet de protection à travers une équipotentialité optimale ou la mise en contact des blindages de câble si possible dès l'entrée de celui-ci.

    Plus

  • Équipement intérieur pour zones sismiques
    Équipement intérieur pour zones sismiques

    Accessoires pour armoires électriques utilisées dans pour les zones sismiques 1, 2, 3 et/ou 4 selon Telcordia GR 63-CORE.

    Plus

  • Mise à la terre
    Mise à la terre

    Matériel de mise à la masse pour une connexion de mise à la masse fiable pour respecter les prescriptions de la norme VDE et les directives basse tension. Tresses de masse unitaires ou systèmes complets, adaptés aux armoires, de mise à la masse des ossatures ou rails de mise à la masse.

    Plus

+
[X] Fermer

Required