Panier

Gestion du câblage

  • Passage de câbles modulaire
    Passage de câbles modulaire

    Le passage de câbles modulaire est disponible dans les versions plaques passe-câbles modulaires en matière plastique et cadres d'étanchéité modulaires. Une introduction des câbles totalement flexible est possible avec le passage de câbles modulaire – même de câbles avec fiches. Les éléments d'étanchéité peuvent être adaptés de manière personnalisée aux sections de câble requises. Le cadre d'étanchéité peut être utilisé pour le montage sur différentes surfaces.

    Plus

  • Introduction de câbles pour ouvertures de fond
    Introduction de câbles pour ouvertures de fond

    Les plaques passe-câbles des armoires Rittal jointes à la livraison peuvent être remplacées par diverses plaques à entrées de câbles. Des tétines passe-câbles et des joints passe-fiches assurent un indice de protection IP élevé et une installation simple.

    Plus

  • Plaques passe-câbles
    Plaques passe-câbles

    Pour les découpes des coffrets muraux ou pour le montage libre sur des surfaces planes. Pour bâtis industriels en différentes versions. Pour coffret mural réseaux EL 19" avec au choix des plaques passe-câbles avec brosse passe-câbles ou des presse-étoupes métriques.

    Plus

  • Presse-étoupes
    Presse-étoupes

    Presse-étoupes en polyamide, laiton ou acier inoxydable, aussi en version CEM. Les presse-étoupes sont disponibles avec indice de protection élevé jusqu'à IP 68 ou IP 69. Des presse-étoupes en version hygiénique sont disponibles pour l'industrie agroalimentaire ou les salles blanches.

    Plus

  • Passage de câbles
    Passage de câbles

    Des fiches préconfectionnées peuvent être introduites de diverses manières dans le coffret ou l'armoire : brosses passe-câbles, raccords cannelés, passages de fiches ou de câbles, adaptateurs pour garantir l'indice de protection pour les bras porteurs ainsi que des bordures de protection.

    Plus

  • Guidage et retenue des câbles
    Guidage et retenue des câbles

    Il existe différentes options pour la retenue de câbles, qui peuvent être utilisées aussi bien dans la baie que dans le socle. Le déplacement de la retenue de câbles dans le socle permet de mettre à disposition un espace de montage supplémentaire dans la baie. Cet espace est généralement perdu si l'on tient compte des rayons de courbure nécessaires pour les câbles. Les systèmes de guidage des câbles, comme p. ex. les goulottes de câbles et les systèmes de guidage des câbles 19", servent au guidage organisé des câbles dans la baie.

    Plus

  • Guidage des câbles 19"
    Guidage des câbles 19"

    Qu'il s'agisse d'une baie de brassage, d'un répartiteur d'étages avec un plan de montage 19" ou d'une baie serveurs avec deux plans de montage 19" : la diversité des accessoires répond à toutes les exigences en matière de guidage des câbles latéral, à l'avant ou à l'arrière du plan de montage 19".

    Plus

+
[X] Fermer

Required