Équipement 19"
-
Cadres pivotants
La partie arrière des équipements 19" est aisément accessible grâce au cadre pivotant. Un angle d'ouverture de 130° ou 180° est obtenu selon le modèle.
-
-
Kits de montage pour rails profilés
Le kit de fixation pour les montants et cadres doit être choisi en fonction du type et de la largeur de l'armoire.
-
Accessoires pour Data Rack de Rittal
L'ossature ouverte Data Rack peut être complétée par un deuxième jeu de montants 19", traverses latérales, glissières et attaches de juxtaposition. Des roulettes pour assurer la mobilité dans des applications comme une déserte de laboratoire ou en métrologie.
-
Glissières
Les glissières offrent une surface de dépose pour les composants qui sont accrochés dans les plans de montage 19" et assurent le support des équipements lourds. Les glissières pour charge lourde peuvent supporter une charge statique de 800 N.
-
Équipement 19"
Tiroirs dans le plan 19", obturateurs, option de rangement d'appareils non normalisés 19" et options de fixation sur les montants 19" par des écrous cage ou solutions innovantes.
-
Faces avant pleines et faces avant
Faces avant pleines pour obturer les unités de hauteur non utilisées. Dans différentes hauteurs, en aluminium, acier ou matière plastique. À visser ou en version « toolless » pour un montage rapide sans outil.
-
Boîtiers de jonction
L'épissure de fibres optiques et la répartition vers les panneaux de brassage pour différentes connexions. Les 'pigtail' préconfectionnés sont guidés vers les paneaux de brassage via le boîtier de connexion.
-
Modules LSA
En technologie LSA, des support sont disponibles pour les barrettes LSA+, les kits de subdivision ou les équerres de montage LSA.