Panier

Coffrets de commande / Bras porteurs / Pieds

  • Coffrets de commande
    Coffrets de commande

    Les tableaux de commande en aluminium et tôle d'acier répondent aux exigences en matière d'ergonomie et de facilité de montage. Ce qui constitue une association parfaite entre design et fonctionnalité. La compatibilité est assurée avec les bras porteurs et pieds Rittal. Les configurateurs permettent une conception rapide. Disponible sur stock.

    Plus

  • Bras porteurs
    Bras porteurs

    Bras porteur CP40/60/120/180 pour une utilisation dans une plage de charges statiques de 400 à 1800 N. Possibilités de combinaison infinies avec une multitude de fonctionnalités. Protection sûre des câbles dans toutes les applications. Le configurateur de bras porteurs constitue l'outil de planification parfait pour une conception rapide et sûre des bras porteurs adaptée à vos applications.

    Plus

  • Pieds
    Pieds

    Colonnes robustes pour toutes vos applications. Les systèmes répondent à toutes les exigences ergonomiques et techniques. Idéal pour tous les types de coffret et pour un rangement fiable des câbles.

    Plus

+
[X] Fermer

Required