Refroidissement par air
-
Ventilateurs à filtre
Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Refroidissement de l'armoire par soufflage ou aspiration de la chaleur hors de l'armoire électrique. Débit d'air de 20 m³/h - 900 m³/h. Indice de protection standard IP 54. Peut être étendu à IP 56. Également disponible avec protection CEM ou en modèle EC.
-
Ventilateurs de toit
Ventilateur pour l'évacuation de la chaleur de l'armoire électrique via le toit. Solution passive et débit d'air de 500 m³/h – 1069 m³/h. Une même conception et une seule découpe de montage quel que soit le modèle. Efficacité maximale grâce à une circulation d'air particulièrement étudiée qui engendre très peu de pertes de charge. Degré de protection élevé grâce à un système de fixation innovant. Également disponible en modèle EC.
-
Tiroirs de ventilation/turbines de ventilation tangentielles
Unité de ventilation complète pour l'intégration directe sur le plan 19". Débit d'air de 320 m³/h - 480 m³/h. L'intégration permet un brassage permanent de l'air dans l'armoire électrique, ce qui évite la formation de nids de chaleur.
-
Échangeurs thermiques air/air
Échangeur thermique avec deux circuits d'air séparés pour empêcher les poussières de pénétrer dans l'armoire. Puissance frigorifique de 17,5 W/K – 90 W/K. La différence de température entre le circuit interne et externe détermine la grandeur de la puissance dissipée disponible.