Panier

Interface homme-machine

  • Poignées
    Poignées

    Les poignées des coffrets de commande Comfort-Panel et Optipanel facilitent le positionnement ergonomique optimal des tableaux pour différents utilisateurs. D'autres systèmes de poignées peuvent être fixés sur les surfaces planes de n'importe quel coffret.

    Plus

  • Accessoires annexes
    Accessoires annexes

    Supports pratiques pour les portes documents ou les tableaux d'affichage. Les consignes de sécurité ou les informations importantes sont directement visibles par l'exploitant de l'installation.

    Plus

  • Accessoires avant
    Accessoires avant

    Faces avant en aluminium pour une intégration esthétiquement parfaite dans la partie avant des coffrets de commande Comfort-Panel et Optipanel.

    Plus

  • Écrans et accessoires
    Écrans et accessoires

    Écrans TFT avec des diagonales de 15" à 19", parfois sous forme d'écran tactile.

    Plus

  • Claviers, tablettes de rangement et tiroirs
    Claviers, tablettes de rangement et tiroirs

    Clavier monté dans une tablette du tableau de commande ou intégré dans le plan de montage 19" via un tiroir ou un volet.

    Plus

  • Interfaces
    Interfaces

    Volets d'interfaces pour la connexion de différents appareils ou pour l'émission de données sans ouvrir le coffret

    Plus

  • Colonnes de signalisation
    Colonnes de signalisation

    Affichage fiable des états de machine et d'installation avec des signaux optiques et sonores. Accessoires multiples pour l'adaptation aux surfaces et aux bras porteurs.

    Plus

+
[X] Fermer

Required