Climatiseur latéral TopTherm Blue e Puissance frigorifique totale 2,00 - 4,00 kW

    Climatiseur latéral TopTherm Blue e Puissance frigorifique totale 2,00 - 4,00 kW

    Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 2 000 W à 4 000 W, avec régulateur e-confort intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats.
    Plus d'informations

Climatiseurs Blue e+.

Les climatiseurs pour armoires électriques les plus efficaces du monde. Nouveau modèle en puissance frigorifique 1600W !

Plus d’informations

Calculateur d’efficacité énergétique

Mise à jour logiciel Blue e+ (.zip)


Référence Puissance frigorifique totale L35 L35 en 50 Hz Puissance frigorifique totale L35 L35 en 60 Hz Tension Matériau
SK 3332.640 3,95 kW 4,35 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3329.600 2,55 kW 2,71 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3328.510 2,2 kW 2,56 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
SK 3328.640 2,05 kW 2,25 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3329.500 2,55 kW 2,71 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
SK 3328.600 2,2 kW 2,56 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3329.610 2,55 kW 2,71 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3329.510 2,55 kW 2,71 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
SK 3328.540 2,05 kW 2,25 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Tôle d'acier
SK 3328.610 2,2 kW 2,56 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3332.540 3,95 kW 4,35 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Tôle d'acier
SK 3329.640 2,55 kW 2,75 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3328.500 2,2 kW 2,56 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
SK 3329.540 2,55 kW 2,75 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Tôle d'acier
+
[X] Fermer

Required