Climatiseur latéral TopTherm Blue e, faible profondeur Puissance frigorifique totale 1,50 kW

    Climatiseur latéral TopTherm Blue e, faible profondeur Puissance frigorifique totale 1,50 kW

    Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique 1 500 W, avec régulateur e-confort intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats. Conception de faible profondeur pour un encombrement réduit.
    Plus d'informations

Climatiseurs Blue e+.

Les climatiseurs pour armoires électriques les plus efficaces du monde. Nouveau modèle en puissance frigorifique 1600W !

Plus d’informations

Calculateur d’efficacité énergétique

Mise à jour logiciel Blue e+ (.zip)

Référence Puissance frigorifique totale L35 L35 en 50 Hz Puissance frigorifique totale L35 L35 en 60 Hz Tension Matériau
SK 3366.540 1,6 kW 1,6 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Tôle d'acier
SK 3366.610 1,6 kW 1,6 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3366.600 1,6 kW 1,6 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3366.640 1,6 kW 1,6 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3366.510 1,6 kW 1,6 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
SK 3366.500 1,6 kW 1,6 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
+
[X] Fermer

Required