Climatiseurs latéraux TopTherm – format transversal Puissance frigorifique totale 0,30 kW

    Climatiseurs latéraux TopTherm – format transversal Puissance frigorifique totale 0,30 kW

    Climatiseurs compacts pour montage latéral au format transversal de puissance frigorifique 300 W, avec condenseur anti-encrassement.

Climatiseurs Blue e+.

Les climatiseurs pour armoires électriques les plus efficaces du monde. Nouveau modèle en puissance frigorifique 1600W !

Plus d’informations

Calculateur d’efficacité énergétique

Mise à jour logiciel Blue e+ (.zip)

Référence Puissance frigorifique totale L35 L35 en 50 Hz Puissance frigorifique totale L35 L35 en 60 Hz Tension Matériau
SK 3302.310 0,38 kW 115 V, 1~, 60 Hz Tôle d'acier
SK 3302.300 0,36 kW 0,38 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
+
[X] Fermer

Required