Climatiseur latéral TopTherm Puissance frigorifique totale 0,30 kW

    Climatiseur latéral TopTherm Puissance frigorifique totale 0,30 kW
    Climatiseur latéral TopTherm Puissance frigorifique totale 0,30 kW

    Climatiseurs compacts pour montage latéral de puissance frigorifique 300 W, avec condenseur anti-encrassement.

Climatiseurs Blue e+.

Les climatiseurs pour armoires électriques les plus efficaces du monde. Nouveau modèle en puissance frigorifique 1600W !

Plus d’informations

Calculateur d’efficacité énergétique

Mise à jour logiciel Blue e+ (.zip)

Référence Puissance frigorifique totale L35 L35 en 50 Hz Puissance frigorifique totale L35 L35 en 60 Hz Tension Matériau
SK 3302.210 0,38 kW 115 V, 1~, 60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3302.110 0,38 kW 115 V, 1~, 60 Hz Tôle d'acier
SK 3302.200 0,36 kW 0,38 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3302.100 0,36 kW 0,38 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
+
[X] Fermer

Required