Climatiseur latéral TopTherm Blue e Puissance frigorifique totale 0,50 - 0,75 kW

    Climatiseur latéral TopTherm Blue e Puissance frigorifique totale 0,50 - 0,75 kW
    Climatiseur latéral TopTherm Blue e Puissance frigorifique totale 0,50 - 0,75 kW

    Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 750 W, avec régulateur e-Confort intégré de série et revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur.
    Plus d'informations

Climatiseurs Blue e+.

Les climatiseurs pour armoires électriques les plus efficaces du monde. Nouveau modèle en puissance frigorifique 1600W !

Plus d’informations

Calculateur d’efficacité énergétique

Mise à jour logiciel Blue e+ (.zip)

Référence Puissance frigorifique totale L35 L35 en 50 Hz Puissance frigorifique totale L35 L35 en 60 Hz Tension Matériau
SK 3361.640 0,85 kW 0,89 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3303.600 0,55 kW 0,66 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3303.610 0,66 kW 115 V, 1~, 60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3303.500 0,55 kW 0,66 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
SK 3361.610 0,85 kW 115 V, 1~, 60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3303.510 0,66 kW 115 V, 1~, 60 Hz Tôle d'acier
SK 3361.540 0,85 kW 0,89 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
SK 3361.510 0,89 kW 115 V, 1~, 60 Hz Tôle d'acier
SK 3361.500 0,85 kW 0,89 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
SK 3361.600 0,85 kW 0,89 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
+
[X] Fermer

Required