Climatiseur latéral TopTherm Blue e Puissance frigorifique totale 1,00 - 1,50 kW

    Climatiseur latéral TopTherm Blue e Puissance frigorifique totale 1,00 - 1,50 kW
    Climatiseur latéral TopTherm Blue e Puissance frigorifique totale 1,00 - 1,50 kW

    Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 1 000 W à 1 500 W, avec régulateur e-confort intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats.
    Plus d'informations

Climatiseurs Blue e+.

Les climatiseurs pour armoires électriques les plus efficaces du monde. Nouveau modèle en puissance frigorifique 1600W !

Plus d’informations

Calculateur d’efficacité énergétique

Mise à jour logiciel Blue e+ (.zip)


Référence Puissance frigorifique totale L35 L35 en 50 Hz Puissance frigorifique totale L35 L35 en 60 Hz Tension Matériau
SK 3305.600 1,6 kW 1,76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3305.610 1,6 kW 1,76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3305.500 1,6 kW 1,76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
SK 3304.610 1,1 kW 1,25 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3304.640 1,1 kW 1,26 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3304.600 1,1 kW 1,25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3305.510 1,6 kW 1,76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
SK 3305.640 1,6 kW 1,61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
SK 3304.500 1,1 kW 1,25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
SK 3305.540 1,6 kW 1,61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Tôle d'acier
SK 3304.510 1,1 kW 1,25 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Tôle d'acier
SK 3304.540 1,1 kW 1,25 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Tôle d'acier
+
[X] Fermer

Required