Climatiseur latéral Blue e+ Puissance frigorifique totale 1,60 kW

    Climatiseur latéral Blue e+ Puissance frigorifique totale 1,60 kW

    Une efficacité énergétique révolutionnaire grâce à une technologie hybride novatrice. En moyenne 75% d'économies d'énergie grâce à des composants à vitesse régulée et à un caloduc. Fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle. Fonctionnement intuitif via l'écran tactile.
    Plus d'informations

Climatiseurs Blue e+.

Les climatiseurs pour armoires électriques les plus efficaces du monde. Nouveau modèle en puissance frigorifique 1600W !

Plus d’informations

Calculateur d’efficacité énergétique

Mise à jour logiciel Blue e+ (.zip)

Référence Puissance frigorifique totale L35 L35 en 50 Hz Puissance frigorifique totale L35 L35 en 60 Hz Tension Matériau
SK 3185.830 1,6 kW 1,6 kW 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Tôle d'acier
SK 3185.530 1,6 kW 1,6 kW 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
+
[X] Fermer

Required