Ventilateurs de toit pour armoires et baies TS, TS IT en environnement bureautique

    Ventilateurs de toit pour armoires et baies TS, TS IT en environnement bureautique
    Ventilateurs de toit pour armoires et baies TS, TS IT en environnement bureautique
    Ventilateurs de toit pour armoires et baies TS, TS IT en environnement bureautique

    Ventilateurs de toit pour les bureaux avec un niveau sonore très bas (40 dB) et un débit d'air élevé (1500 m3/h en soufflage libre).
Référence Tension Débit d'air
SK 3164.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1500 m³/h
SK 3164.620 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1500 m³/h
SK 3164.115 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1500 m³/h
+
[X] Fermer

Required