Tablette 1 U, pour montage fixe Perforation 19"

    Tablette 1 U, pour montage fixe Perforation 19

    482,6 mm (19") / 535 mm (métrique), surface pour composants actifs de petit format comme p. ex. les modems ou mini-hubs dans les niveaux en pouces ou métriques, charge admissible : 10 kg.
Référence Modèle Profondeur Charge
DK 7119.140 140 mm 10 kg en charge statique répartie sur la surface
+
[X] Fermer

Required