Plaques de socle Flex-Block, 100 mm, pleines pour pièces d'angle Flex-Block
Référence TS 8100.400
Product Lifecycle
Limited
Description du produit
A monter sans outil. Les plaques de socle sont identiques dans la largeur et dans la profondeur lorsque la largeur et la profondeur des armoires/baies sont identiques.
+ Description produit
Description: |
A monter sans outil. Les caches sont identiques dans la largeur et dans la profondeur lorsque la dimension des armoires est symétrique. |
---|---|
Matériau: |
Tôle d'acier |
Couleur: |
RAL 9005 |
Composition de la livraison: |
2 caches |
Convient à: |
Largeur/profondeur: 400 mm |
Dimensions: |
Hauteur: 100 mm |
Unité d'emballage: |
2 p. |
Poids/UE: |
0,91 kg |
EAN: |
4028177692411 |
Numéro du tarif douanier: |
94039010 |
ETIM 7.0: |
EC000721 |
ETIM 6.0: |
EC000721 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27182003 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27189270 |
Description produit: |
TS Plaques de socle Flex-Block, pleines, hauteur : 100 mm, pour LP : 400 mm |
+ Homologations
Certificats: |
EAC: (RU)
|
---|
Plaques de socle Flex-Block, 100 mm, pleines pour pièces d'angle Flex-Block
Référence TS 8100.400
Fermer