Module de mesure PSM MID

Référence DK 7859.312

  Product Lifecycle  
Expired
  • Module de mesure PSM MID
    Description du produit

    Pour l'extension d'installations existantes ou pour la mesure de différents récepteurs de 16 A / 32 A.

    + Besoins complémentaires

    + Description du produit

    Description: Pour une intégration ultérieure sur des installations existantes ou pour mesurer individuellement certains équipements 16 A / 32 A, il est possible d'utiliser les modules de mesure PSM 1 U MID. Ceux-ci peuvent être intégrés dans un plan 19" ou dans l’espace zéro U de la baie et connectés à l’aide des câbles de raccordement correspondants. Ces modules de mesure disposent d'un compteur d'énergie active avec conformité MID et servent ainsi au décomptage d'énergie. MID est l'abréviation de « Measurement Instruments Directive » (Directive des instruments de mesure) qui règle 10 types d'instruments de mesure sur la base de la directive européenne 2004/22/CE. Des instruments avec conformité MID peuvent être utilisés dans toute l'union européenne.
    Avantages: Pour un courant de phase 16 A et 32 A
    Facilité de montage
    Certification MID du compteur d’énergie effective, adapté pour la facturation énergétique
    CAN-Bus pour une connexion directe au CMC III (RJ45, 2 prises)
    Nombreuses fonctions de gestion et de surveillance (via CMC III)
    Haute fiabilité et une précision de mesure de 1 %
    Design électrique économique - faible autoconsommation
    Boîtier 19" 1 U en tôle d'acier, montage flexible
    Fonctions de mesure: Tension V, courant A, fréquence Hz
    Puissance active, énergie active, puissance apparente, énergie apparente
    Facteur de puissance (cos phi)
    Mesure du courant conducteur neutre/détection de déséquilibre
    Mesure par phase ou alimentation
    Matériau: Coffret : tôle d'acier
    Couleur: RAL 9005
    Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: IP 51
    Normes: IEC 60 950
    CEI 61 000-4
    CEI 61 000-6
    EN 55 022
    Directives: Directive basse tension 2014/35/UE
    Directive CEM 2014/30/UE
    Composition de la livraison: Matériel de montage
    Dimensions: Profondeur: 200 mm
    Alimentations: Nombre: 2
    Phases par alimentation: 3~
    Tension d'entrée: 230 V
    Tension nominale: 16 A
    Conditions ambiantes: Température de fonctionnement: -25 °C...+55 °C
    Température de stockage: -25 °C...+70 °C
    Humidité relative de l'air (sans condensation): 10 %
    Taux d'humidité de l'air (sans condensation): 95 %
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 3,92 kg
    EAN: 4028177677593
    Numéro du tarif douanier: 85369001
    ETIM 7.0: EC000330
    ETIM 6.0: EC000330
    eCl@ss 8.0/8.1: 27371306
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142604
    Description du produit: #NV

    + Homologations

    Certificats:
    EAC: 
    (RU)
    Déclarations:
    Déclaration de conformité: 
    (EN, DE)

    + Téléchargements

    Fiches techniques:
    Cahier technique:  
    DE   EN  
    Documentations:
    Notice:  
    DE   EN   FR, EN, DE  

    + Ajouter des accessoires


     
     
     
     
     
     
     

     Module de mesure PSM MID

    Référence DK 7859.312

    Fermer
    +
    [X] Fermer

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer