Établi fonctionnel

Référence AS 4050.130

  Product Lifecycle  
Active
  • Établi fonctionnel
    Description du produit

    Que ce soit pour le transport du matériel ou des outils sur le chantier ou pour la mise en service, l'établi fonctionnel dépliable est idéal pour les installateurs et les techniciens de maintenance.

    + Description du produit

    Description: Que ce soit pour le transport du matériel ou des outils sur le chantier ou pour la mise en service, l'établi fonctionnel dépliable est idéal pour les installateurs et les techniciens de maintenance.
    Matériau: Etabli fonctionnel : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
    Surface de travail : revêtement matière plastique
    Siège : tissage polyester revêtu de PVC
    Avantages: Surface de la table adaptée pour la souris d'ordinateur
    Grâce à son déploiement aisé, il passe facilement de sa position de transport à l'établi de travail.
    Grande stabilité et résistance élevée
    Composition de la livraison: Établi fonctionnel
    Chaise pliante
    Charge admissible: Diable (max. 20 kg)
    Table (max. 30 kg)
    Chaise pliante (max. 100 kg)
    Dimensions de transport (L x H x P): 610  x 1000  x 85 mm
    Dimensions de l'établi (L x H x P): 1290  x 780  x 610 mm
    Dimensions du diable (L x H x P): 300  x 610  x 1000 mm
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 20 kg
    EAN: 4028177804593
    Numéro du tarif douanier: 84279000
    ETIM 7.0: EC002224
    ETIM 6.0: EC002224
    eCl@ss 8.0/8.1: 36659090
    eCl@ss 6.0/6.1: 36659090
    Description du produit: Functional trolley

    + Téléchargements

    Documentations:
    Notice:  
    FR, EN, DE   RU  

     D'autres clients ont également regardé les produits suivants


     
     
     
     
     
     
     

     Établi fonctionnel

    Référence AS 4050.130

    Fermer
    +
    [X] Fermer

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer