Produits

category

Boîtiers électriques disponibles sous différentes versions : boîtiers en polycarbonate PK, boîtiers en fonte d'aluminium GA, boîtiers électriques KX en tôle d'acier avec ou sans plaque passe-câbles, coffrets électriques et coffrets Bus. Les coffrets muraux répondent aux exigences les plus élevées en matière de protection des composants électriques pour de petites applications de commande. Indice de protection jusqu'à IP 66.

Boîtiers et coffrets

Boîtiers et coffrets KX

System Perfection. Le boîtier électrique KX en tôle d'acier offre une qualité maximale et permet la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité pour une multitude d'applications.

Boîtiers et coffrets

Boîtiers PK en polycarbonate

Coffret mural en polycarbonate chargé de fibres de verre avec au choix un couvercle gris ou transparent. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sûr grâce au matériau autoextinguible.

Boîtiers et coffrets

Boîtiers GA en fonte d'aluminium

Boîtier mural robuste en fonte d'aluminium, laqué. Indice de protection IP 66. Idéal pour une implantation dans des ambiances contraignantes grâce à une protection optimale contre la corrosion. Équipement intérieur aisé.

Boîtiers et coffrets

Boîtiers de jonction KL

Coffret mural avec couvercle en tôle d'acier ou en acier inoxydable, indice de protection IP55 pour les modèles avec plaques passe-câbles et indice de protection IP66 pour les modèles sans plaques passe-câbles. Montage mural aisé grâce au panneau...

Boîtiers et coffrets

Coffrets Bus BG Acier inoxydable

Coffrets bus en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304), y compris charnière à 180°. Indice de protection IP 66.