Produits

category

Support de fixation adapté à l'enveloppe correspondante, pour un montage solide des coffrets muraux ainsi que pour la fixation complémentaire des armoires monobloc dans la zone du toit.

Fixations murales

Patte de fixation murale pour coffrets et boîtiers AX en tôle d'acier, KX en tôle d'acier, AX IT, EL

Pour la fixation de coffrets et de boîtiers en tôle d'acier AX et KX.

Fixations murales

Pattes de fixation murale pour coffrets et boîtiers AX en tôle d'acier, KX en tôle d'acier, AX IT, EL

Optimal pour le montage aisé réalisable par une seule personne de coffrets muraux même dans des situations étriquées.

Fixations murales

Pattes de fixation murale pour coffrets électriques AX en polyester

Les pattes de fixation murale peuvent être fixées simplement depuis l'extérieur et conservent l'homologation UL.

Fixations murales

Pattes de fixation murale pour coffrets électriques AE

Pour la fixation par l'extérieur du coffret. Il suffit d'insérer une « cheville à expansion » de l'extérieur dans le perçage du coffret et de visser la patte de fixation murale de l'extérieur.

Fixations murales

Pattes de fixation murale pour coffrets KS

Pour la fixation à l'extérieur du coffret. Ecartement par rapport au mur 30 mm.

Fixations murales

Équerres de fixation murale pour coffrets / boîtiers électriques AX, KX, AX IT, AE, KL

Pour fixer les coffrets en tôle d'acier et en acier inoxydable.

Fixations murales

Support mural pour armoires électriques et baies VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT

Pour la fixation murale au niveau du toit d'armoires de faible profondeur intégrant par ex. un équipement lourd sur la porte ou étant équipée d'un cadre pivotant.

Fixations murales

Fixation murale pivotante

Fixation murale pivotante pour le montage entre le Compact-Panel et des surfaces horizontales ou verticales.