Produits

category

Cadres pivotants, montants, kits de montage pour montants, accessoires pour baie Rittal, glissières, équipement 19", patch panel, boîtiers de jonction, technologie LSA

Équipement 19"

Cadres pivotants

La partie arrière des équipements 19" est aisément accessible grâce au cadre pivotant. Un angle d'ouverture de 130° ou 180° est obtenu selon le modèle.

Équipement 19"

Montants

Montants et cadres de montage pour l'aménagement intérieur avec un ou deux plans de montage 19" pour coffrets muraux, armoires monobloc et armoires juxtaposées.

Équipement 19"

Kits de montage pour rails profilés

Le kit de fixation pour les montants et cadres doit être choisi en fonction du type et de la largeur de l'armoire.

Équipement 19"

Accessoires pour Data Rack de Rittal

L'ossature ouverte Data Rack peut être complétée par un deuxième jeu de montants 19", traverses latérales, glissières et attaches de juxtaposition. Des roulettes pour assurer la mobilité dans des applications comme une déserte de laboratoire ou en...

Équipement 19"

Glissières

Les glissières offrent une surface de dépose pour les composants qui sont accrochés dans les plans de montage 19" et assurent le support des équipements lourds. Les glissières pour charge lourde peuvent supporter une charge statique de 800 N.

Équipement 19"

Équipement 19"

Tiroirs dans le plan 19", obturateurs, option de rangement d'appareils non normalisés 19" et options de fixation sur les montants 19" par des écrous cage ou solutions innovantes.

Équipement 19"

Faces avant pleines et faces avant

Faces avant pleines pour obturer les unités de hauteur non utilisées. Dans différentes hauteurs, en aluminium, acier ou matière plastique. À visser ou en version « toolless » pour un montage rapide sans outil.

Équipement 19"

Boîtiers de jonction

L'épissure de fibres optiques et la répartition vers les panneaux de brassage pour différentes connexions. Les 'pigtail' préconfectionnés sont guidés vers les paneaux de brassage via le boîtier de connexion.

Équipement 19"

Modules LSA

En technologie LSA, des support sont disponibles pour les barrettes LSA+, les kits de subdivision ou les équerres de montage LSA.