Produits
Modules LSA
Châssis 3 U pour rails LSA-Plus, 150 paires max.
Pour barrettes LSA-Plus, max. 150 paires, pour recevoir au maximum 15 barrettes LSA-Plus (à 10 paires), permettent le montage de 3 x 5 barrettes de raccordement LSA-Plus 2/10, série 2 horizontale.
Châssis 2 U pour jeu de montage LSA
Pour kit de montage LSA, pour recevoir les bacs de montage LSA / équerres de montage universelles au sein du niveau de montage 482,6 mm (19").