Produits

category

Tiroirs dans le plan 19", obturateurs, option de rangement d'appareils non normalisés 19" et options de fixation sur les montants 19" par des écrous cage ou solutions innovantes.

Équipement 19"

Adaptateurs

Adaptateur pour équipement en pouces.

Équipement 19"

Tiroirs

Tiroirs pour l'équipement 19".

Équipement 19"

Rails télescopiques pour serveurs pour baies IT et coffrets IT

Pour une accessibilité optimale aux serveurs même s'ils sont déjà intégrés. Pour largeur maximale de serveurs 430 mm.

Équipement 19"

Caches latéraux

Caches latéraux verticaux pour l'espace entre le niveau 19" et le panneau latéral.

Équipement 19"

Possibilités de montage pour de petits appareils

Possibilités de montage pour de petits appareils sur le niveau 19".

Équipement 19"

Écrous et vis

Ecrous et vis pour la fixation sur le niveau 19".