Filtres de sortie Blue e+ CEM

Numéro d'article: SK 3237400

Le filtre de sortie sert, en combinaison avec le ventilateur à filtre correspondant, à évacuer la chaleur dissipée des armoires électriques, à aérer l'armoire électrique et à protéger les composants sensibles à la température. Cela est réalisé avec l'apport direct d'air ambiant, dont la température doit être inférieure à la température intérieure admissible de l'armoire électrique.

Numéro d'article:
SK 3237400
Modèle
montage latéral
CEM
Avantages
Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
Montage sans outil
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Filtre de sortie
Cartouche filtrante CEM
Découpe de montage
Largeur de découpe: 92 mm
Hauteur de découpe: 92 mm
Pour référence(s)
SK 3237.8xx
Dimensions
Largeur: 116,5 mm
Hauteur: 116,5 mm
Profondeur: 33,2 mm
Indice de protection NEMA
Type 12 avec filtre non tissé
Type 3, 3R avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 avec filtre non tissé
IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,075 kg
Poids brut
0,154 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177998414
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK Filtre de sortie Blue e+, CEM, pour ventilateurs à filtre 3237.8xx, L116,5 x H116,5 mm, RAL 7035
Homologations
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Fiches techniques
Cahier technique
Shielding/attenuation diagram