Ventilateur à filtre Blue e+ CEM

Numéro d'article: SK 3238824

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils sur une surface plane. Débit d'air de 20 - 900 m³/h

Numéro d'article:
SK 3238824
Modèle
montage latéral
CEM
Description produit
Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3.
Avantages
Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression
Montage sans outil
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante CEM
Ventilateur
axial - par moteur à courant continu
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
En DC: 53 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés
En DC: 40 m³/h
Tension nominale
24 V (DC)
Puissance nominale Pel
En DC: 5,7 W
Courant nominal max.
En DC: 0,27 A
Dimensions
Largeur: 148,5 mm
Hauteur: 148,5 mm
Profondeur: 82,5 mm
Profondeur de montage
64 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 124 mm
Hauteur de découpe: 124 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 avec filtre non tissé
IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA
Type 12 avec filtre non tissé
Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
Remarque
Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
Plage de température de fonctionnement
-15 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-30 °C...70 °C
Niveau sonore
En DC: 52 dB(A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,9 kg
Poids brut
0,92 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177985544
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
SK Ventilateur à filtre Blue e+, CEM, débit d'air 53 m³/h, 24 V (DC), L148,5 x H148,5 x P82,5 mm, RAL 7035
Homologations
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Shielding/attenuation diagram