Le filtre de sortie sert, en combinaison avec le ventilateur à filtre correspondant, à évacuer la chaleur dissipée des armoires électriques, à aérer l'armoire électrique et à protéger les composants sensibles à la température. Cela est réalisé avec l'apport direct d'air ambiant, dont la température doit être inférieure à la température intérieure admissible de l'armoire électrique.
- Numéro d'article:
- SK 3240300
- Modèle
- montage latéral
- Avantages
- Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
- Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
- Montage sans outil
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Filtre de sortie
Filtre plissé - Découpe de montage
- Largeur de découpe: 224 mm
Hauteur de découpe: 224 mm - Pour référence(s)
- SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
- Dimensions
- Largeur: 255 mm
Hauteur: 255 mm
Profondeur: 45,2 mm - Indice de protection NEMA
- Type 12 avec filtre non tissé/filtre plissé
- Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54 avec filtre non tissé/filtre plissé
- IP 55 avec filtre plissé et filtre absorbant
- IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Poids brut
- 0,67 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177998360
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Filtre de sortie Blue e+ pour ventilateurs à filtre 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, L255 x H255 mm, RAL 7035