RiTherm

Program za izračun klimatizacije rashladnih ormara

Softver RiTherm posve preuzima složeni izračun potrebe za klimatizacijom. Površina jednostavna za posluživanje vodi do odgovarajućih komponenti klimatizacije pravilnih dimenzija. Na kraju izračuna dobit ćete detaljnu dokumentaciju koju možete izravno ispisati ili je jednostavno preuzeti u omiljeni program za obradu teksta. To će vam pružiti maksimalnu sigurnost pri izračunu komponenti za klimatizaciju.

Sve procjene temelje se na propisima IEC/TR3 60890 AMD 1 i DIN 3168 za rashladne uređaje u rashladnim ormarima.

  • U dokumentaciji ćete dobiti

    • Izračunatu površinu rasklopnog ormara
    • Snagu zračenja predanu okolini ili primljenu izvana
    • Potreban rashladni učinak koji proizlazi iz toga
    • Temperaturu unutar rasklopnog ormara bez mjera za rashlađivanje
    • Prijedlog mogućih drugih rješenja

  • Opseg

    • Prikladno za mrežu
    • Sadrži 16 jezika
    • Promjenjiva baza podataka s gubitcima standardnih komponenti
    • Izračuni se provode na temelju IEC/TR3 60890 AMD 1 i DIN 3168
    • Rezultati se mogu ispisati sa svim informacijama ili pohraniti kao datoteka te dalje obrađivati u nekom programu za obradu teksta
    • Moguć je istovremeni izračun više rasklopnih ormara

  • Preduvjeti sustava

    • 500 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
    • Microsoft Internet Explorer 6.0 ili viši
    • ili Mozilla Firefox 3.0 ili viši
    • ili Opera 8.54 ili 9.63
    • CPU s frekvencijom radnog takta od 1,8 GHz
    • Windows 2000 ili XP: Pentium 4, Celeron ili istovrijedni procesor AMD, radna memorija 512 MB RAM
    • Windows Vista ili 7: Dual-Core ili istovrijedni procesor, radna memorija 1 GB RAM

  • Novo u verziji 6.1a

    • Kalkulator gubitaka za sabirnice
    • Upravljanje projektom s funkcijom kopiranja i razvrstavanja
    • Opcija za podjelu potrebne snage klimatizacije na više uređaja
    • Uzimanje u obzir nadmorske visine kod odabira ventilatora
    • Veća brzina izvođenja zbog Ajaxa
    • Detaljni izvještaj nanizanih sustava
    • Integriran konfigurator povratnog hlađenja
    • Dopunjeno API programsko sučelje

  • Priručnik za programiranje odvođenja topline iz rasklopnih ormara

    Savršena dopuna programu Therm: Profitirajte od znanja i iskustva novog standardnog djela „Priručnik za projektiranje odvođenja topline iz rasklopnih ormara". Osim znatnog sudjelovanja Rittala među inicijatore djela spadaju i poznata poduzeća poput Audija, Daimlera, Siemensa, Niles-Simmons Industrieanlagen, Felsomata i Eplan Software & Services.

    Smjernica za projektiranje na otprilike 80 stranica temelji se na iskustvenim vrijednostima uključenih poduzeća u području klimatizacije rasklopnih ormara te rezultatima računalnih simulacija (CFD-analiza) za razvoj temperature u rasklopnim ormarima. Pritom se prikazuju temeljne veze između strujanja hladnog zraka i rezultantne raspodjele temperature u rasklopnim ormarima opremljenima aktivnim elektroničkim komponentama.

    Iz sadržaja:

    • Raspored komponenti u rasklopnom ormaru
    • Odvođenje topline iz rasklopnih ormara
    • Posebnosti pri rashlađivanju pogonskih komponenti
    • Najvažnije točke pri klimatizaciji rashladnih ormara
    • Područja primjene uređaja za odvođenje topline iz rasklopnih ormara
    • Prilog
    • (kontrolni popis, minimalni podatci za izračun klimatizacije rasklopnih ormara, alati za projektiranje, dimenzioniranje klimatizacijske komponente i napomene za EMC)

    „Priručnik za projektiranje odvođenja topline iz rasklopnih ormara" može se nabaviti pod brojem ISBN 978-3-937889-74-0 kod renomiranog izdavača iz južne Njemačke onpact.