Intenzivna EM-polja

Zaslon od posebno intenzivnih elektromagnetskih polja smetnji

Posebno intenzivna polja smetnji nastaju primjerice pri mikrovalnom sušenju, u postrojenjima za eroziju električnom iskrom i tehnici zavarivanja visokom frekvencijom. Tu često nisu dovoljna uobičajena Rittalova standardna kućišta. U tom se slučaju umjesto njih preporuča primjena Rittalovih EMV-kućišta.

Visok stupanj zaštite - tako se radi

Vanjske površine kućišta međusobno se spoje posebnom vodljivom brtvom tako da su bez proreza i električno vodljiva. Unutarnje površine i bridovi brtvi ostaju bez laka. Antikorozivna zaštita postiže se premazivanjem osnovnog materijala aluminijem i cinkom.

Svako je kućište u primjeni dobro koliko je dobro obrađeno!

U slučaju otvora za prozorčiće i klimatizacije valja se pridržavati zaštite (zaštićene ploče, žičane rešetke, saćaste kabine).

  • Ovako se prikazuje zaštitno djelovanje:

    U dijagramu zaštite unosi se slabljenje polja kroz kućište u logaritamskom mjerilu preko frekvencije.

  • 20 dB zaštite odgovara slabljenju za faktor 10
  • 40 dB zaštite odgovara slabljenju za faktor 100
  • 60 dB zaštite odgovara slabljenju za faktor 1000
  • itd.

Ostale informacije

Osnova dijagrama jesu mjerenja zaštite provedena u skladu s odgovarajućim propisima za ispitivanje (EN 61000-5-7, VG 95 373 dio 15).

Ovdje možete pronaći ostale dijagrame zaštite za preuzimanje u PDF-u