Laboratorijski ispitana kvaliteta

„Test the Best"

Rittalovo upravljanje kvalitetom preko svih granica

Područja primjene inovativnih Rittalovih proizvoda sve su raznolikija - zahtjevi postaju sve složeniji.

Samo dosljedno upravljanje kvalitetom jamči neprestano poboljšavanje proizvoda, usluga i internih procesa. Rittalovi partneri tako profitiraju standardima jednake visine, savršenim ispunjavanjem svojih očekivanja i mogućnošću neograničenog korištenja svih proizvoda diljem svijeta.

Dosljedna Rittalova filozofija kvalitete rezultira međunarodno priznatim certifikatima poput primjerice DIN EN ISO 9001:2008.

Značajan doprinos certifikatima pruža odgovorno postupanje s dragocjenim resursima i zaštita ljudi i okoliša. Za to uvjerljivo umrežavanje ekonomije i ekologije Rittal je dobio certifikate prema DIN EN ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Mjerilo najviših standarda proizvoda diljem svijeta

Realizacija naše dosljedne filozofije kvalitete rezultira međunarodno priznatim certifikatima. Osim opsežnih certificiranja proizvoda po standardima diljem svijeta, akreditacije laboratorija za ispitivanje kvalitete njemačke stanice za akreditaciju DAkkS te laboratorija Underwriters Laboratories UL Rittalov sustav upravljanja kvalitetom provodi se diljem svijeta te je također dobio certifikat društva Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbH (DQS) diljem svijeta. Tako smo postigli svoj cilj da našim partnerima – posvuda u svijetu – na raspolaganje stavimo jednako dobru uslugu i jednako dobre proizvode.

Metode ispitivanja

Kvaliteta na ispitivanju – usmjerena kupcima, bliska praksi i na najnovijoj razini tehnike!

Rittalovi sustavi rasklopnih ormara i kućišta svakodnevno u vlastitom laboratoriju za ispitivanje kvalitete moraju dokazivati da su na temelju beskompromisno visokih standarda dorasli maksimalnoj koristi za kupca.

  • Uvijek savršeno zaštićeno

    Rittalovi proizvodi u laboratoriju za ispitivanje EMC-a

  • Ledeno hladno

    Simulacija ekstremnih klimatskih uvjeta u hladnim i toplim komorama

  • Stabilni odnosi

    Test mehaničkog opterećenja tlačnim i vučnim silama

  • Točno na tisućiti dio milimetra

    Mjerenje 3D

  • Prašina nema šanse

    Ispitivanje na nepropusnost od čestica prema EN 60529, IP 54 i IP 64

  • Puni kontakt

    Ispitivanje otpora spoja zaštitnih vodiča i izolacije prema EN 50298

  • Vodonepropusne prilike

    test mlaza vode prema EN 60529 ili UL 50

  • Vrhunska točnost

    Kvaliteta naravno i u proizvodnji