Megérkeztek az új Rittal TopTherm szűrős szellőztetők! – Megéri átállni!

Homepage
slide left slide right


A Rittal új szűrős szellőztető sorozata!

Megéri átállni

  • Gyorsabb - a szerszám nélküli szerelés következtében
    Könnyítse meg munkáját és takarítson meg időt a szerszám nélküli funkciókkal: szerelés a szekrényen, levegőszállítási irány megváltoztatása, elektromos csatlakozás és gyors szűrőbetétcsere.
  • Jobb - az innovatív átlós szellőzési technológia következtében
    Stabilabb nyomású átlós szellőztetők állnak rendelkezésre a nagyobb energiahatékonyság és az állandó légszállítási teljesítmény érdekében – ez segít a túlmelegedések kialakulásának még hatékonyabb megelőzésében.
  • Globális - az eddigi szellőztetőprogrammal fennálló teljes kompatibilitás következtében
    A kompatibilis teljesítményosztályokkal és szerelési méretekkel a lehető legegyszerűbbé tesszük az átállást.

Szerszám nélküli szerelés

  • Szerelés, csere és karbantartás teljesen szerszám nélkül és néhány kézmozdulattal
  • A levegőszállítási irány egyszerű megváltoztatása a szellőztető modul elforgatásával
  • Egyedileg pozicionálható feszültségcsatlakozás
  • Szerszám nélküli elektromos csatlakozás feszítőrugós kapoccsal
  • Lamellált rácsos mechanika a szerszám nélküli gyors szűrőbetétcsere érdekében

Megéri átállni!

Álljon át legkésőbb 2011 végéig
az új generációra.

ÚJ

  • Új technika
  • Új cikkszámok



Azonos maradt

  • Azonos kitörési méretek
  • Azonos teljesítményosztályok
  • Azonos árak

TopTherm szűrős szellőztető Nagyobb nyomás. Nagyobb térfogatáram.

Egyszerű minden teljesítményosztályhoz:

Teljesítményosztály m3/h20/2555/66105/120
Kitörés méretei (régi = új)92 x 92124 x 124177 x 177
24 Vúj3237.1243238.1243239.124
régi3321.0273322.0273323.027
230 Vúj3237.1003238.1003239.100
régi3321.1073322.1073323.107
115 Vúj3237.1103238.1103239.110
régi3321.1173322.1173323.117
400 Vúj---
régi---
EMV szűrős szellőztető, 230 Vúj3237.6003238.6003239.600
régi3321.6073322.6073323.607
Kimeneti szűrőúj3237.2003238.2003239.200
régi3321.2073322.2073323.207
EMV kimeneti szűrőúj3237.0603238.0603239.060
régi3321.2673322.2673323.267
Vízsugár elleni fedélúj3237.0803238.0803239.080
régi3321.8003322.8003323.800
Vakborításúj3237.0203238.0203239.020
régi---
Standard szűrőbetétúj3321.7003322.7003171.100
régi3321.7003322.7003171.100
Finom szűrőbetét (IP 55)új-3238.0553181.100
régi--3181.100
EMV-szűrőbetét (IP 54)új3237.0663238.0663239.066
régi---

Az Ön „kulcsa“ a termékváltáshoz

LK m3/h180/160230/250550/600700/770900
Kitörés224 x 224292 x 292
új3240.1243241.124---
régi3324.0273325.027---
új3240.1003241.1003243.1003244.1003245.500
régi3324.1073325.1073326.1073327.107-
új3240.1103241.1103243.1103244.1103245.510
régi3324.1173325.1173326.1173327.117-
új---3244.140-
régi---3327.147-
új3240.6003241.6003243.6003244.6003245.600
régi3324.6073325.6073326.6073327.607-
új3240.2003243.200
régi3325.2073326.207-
új3240.0603243.060
régi3325.2673326.267-
új3240.0803243.0803245.080
régi3324.8003326.800-
új3240.0203243.020
régi-----
új3172.1003173.100
régi3172.1003173.1003327.700-
új3182.1003183.100
régi3182.1003183.100-
új3240.0663243.066
régi--